Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Systèmes de refroidissement de la solution de mouillage

Dans la technique d’impression offset, les zones non imprimantes de la plaque d’impression sont généralement enduites d’une solution aqueuse avant l’encrage ou le roulage des zones imprimantes. Des systèmes de refroidissement de la solution de mouillage sont nécessaires pour ce processus d’enduction.

En raison de leur conception sans garniture, les Spandau Pumpen des séries PRA et PSR sont idéales pour une application dans ce type de système. Le fait qu’aucune des pièces ne soit sujette à l'usure confère un haut degré de sécurité de fonctionnement à la pompe, et donc au système entier. La construction supporte le fonctionnement à sec et augmente ainsi la fiabilité de l’ensemble du système.

Les pompes transfèrent la solution de mouillage du réservoir dans le bac de mouillage du rouleau (une seule pompe peut approvisionner plusieurs bacs de mouillage). Le rouleau absorbe la solution de mouillage (eau désionisée avec 10 % d’alcool) et évacue en même temps les particules d’encre qu’elle contient. L’eau souillée est refoulée par des pompes à jet d’eau et passe d’abord à travers une unité de filtration avant d’accéder au réservoir et de traverser le refroidisseur.


DésignationQmax [l/min]Hmax [m]TypePDF
PRA12032pompe centrifuge1-6001-FR
PSR180255pompe centrifuge1-6065-FR
PXA500250pompe centrifuge1-6062-FR