Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Transport d’encre

PAB application 2
Les magazines, emballages, films, journaux et catalogues sont souvent imprimés à l’aide de procédés d’héliogravure et de flexographie.

Ces machines à imprimer sont équipées de plusieurs groupes d’encrage, alimentés chacun par une pompe à encre.

Les séries de Spandau Pumpen PA sont parfaitement adaptées à cette utilisation
Ces pompes centrifuges certifiées conformes à la directive de protection contre les explosions ATEX peuvent transporter des encres à base de solvant, des encres aqueuses, des laques et des liquides nettoyants.

All components in the PAB series are machine washable. The motor can be detached from the pump using two quick-release fasteners. Therefore the pump is easy to clean and it is possible to change inks quickly.

Les pompes sont donc disponibles avec un revêtement spécial fait Assure la protection contre la corrosion, même dans le stockage temporaire après le processus de nettoyage..

The pumps are also available with a special coating which ensures protection against corrosion even during storage following the cleaning process.

Désignation
Qmax [l/min]Hmax [m]TypePDF
PRA12032pompe centrifuge1-6001-FR
PAB30520pompe centrifuge1-6036-FR