Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Procédé de thermorégulation

Les fluides caloporteurs sont souvent le moyen idéal pour une thermorégulation efficace des processus de production. L’eau à une température allant jusqu’à 100 °C (non pressurisée) ou 150 °C (pressurisée) est employée en tant qu’un tel fluide. Pour des températures plus élevées, le transfert de la chaleur est souvent pris en charge par des huiles.

L’utilisation de pompes à immersion puissantes et fiables permet une grande souplesse de conception, même pour des circuits relativement larges. Une circulation interne indépendante – avec une pompe de recirculation supplémentaire dans le cas des appareils plus performants – rend la capacité calorifique entièrement indépendante de la résistance à l’écoulement, de manière à ce que même les petits diamètres de conduites (tuyaux) ne posent pas de problèmes.

Des pressions de refoulement élevées sont souvent nécessaires en raison des petits diamètres des conduites et des longues « distances » occasionnées. "

En même temps, les pompes doivent être compactes pour qu’elles puissent être installées dans des appareils de faible encombrement.
Désignation

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDF
PSR180255pompe centrifuge1-6065-FR
PXA500250pompe centrifuge1-6062-FR