Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

L’entreprise

Misez sur la qualité

« Made in Germany », avec cette promesse nous garantissons que les pompes Spandau répondent sur les plans technologique et qualitatif aux standards les plus élevés. Nous développons et fabriquons avec des installations modernes sur le site de Berlin. Nous contrôlons méticuleusement l’ensemble des composants avant le montage. Cela vous garantit de pouvoir utiliser au mieux et pendant longtemps nos produits. Tous les collaborateurs de Spandau Pumpen sont des spécialistes très qualifiés, qui s’engagent avec enthousiasme pour vous, vos demandes et la technologie. Ils vous assistent avec énergie avec leur savoir-faire.

Fiez-vous à des faits concrets

Nous soumettons nos produits à une procédure de test globale afin de sécuriser au maximum votre investissement. Nous les livrons comme de vrais pompes Spandau seulement lorsqu'elles ont réussi les tests et répondu à toutes les exigences de performance. Nous excluons ainsi dans la mesure du possible les défauts et les pannes. Vous pouvez compter sur la grande durée de vie de nos pompes. Une vrai pompe Spandau quitte les atelier qu’après avoir été testée.

Économisez un temps précieux

Du conseil à la commande, jusqu’à la livraison et au montage, la fluidité des procédures est là pour vous servir. Tout cela est possible grâce à l’amélioration continue de nos démarches, nos prestations et nos services. Nous imposons également les standards les plus élevés auprès de nos fournisseurs. Nos partenaires portent également une grande attention à la performance, la qualité et une culture de travail constructive inscrite dans la durée. Nous attachons à cela beaucoup de valeur pour nos clients. En tant que membre du Groupe SKF, Spandau Pumpen est certifié selon la norme de management de la qualité ISO 9001, la norme internationale de management environnemental ISO 14001 et selon OHSAS 18001. Celleci garantit la protection de la santé et du travail.

Car vous pensez à l’environnement

Pour que nos produits arrivent chez vous sans aucun dommage, nous les emballons pour un transport sûr et respectueux de l’environnement. Grâce à l’intralogistique la plus moderne, avec des procédures rigoureuses et un magasin entièrement automatisé, les temps de livraison sont clairement réduits. C’est particulièrement important pour le remplacement du matériel.