Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Catalogues

Vous pouvez trouver ci-dessous une collection de catalogues de produits et services des Spandau Pumpen.
Si vous souhaitez utiliser des mots clés pour votre recherche, merci de cliquer ici.

Pompes à immersion sans garniture pour applications industrielles 

Cover preview 1-6000-EN

Gamme de produits Pompes à immersion sans garniture pour applications industrielles Pompes centrifuges et pompes à vis pour applications basse, moyenne ou haute pression.

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes centrifuges

Cover preview 1-6667-EN

Pompes centrifuges pour les machines-outils et les installations de filtration, les machines d'impression et d'emballage les appareils de refroidissement et de thermorégulation

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes à immersion PRT et PRA sans garniture

Cover preview 1-6001-EN

Pompes centrifuges en matériaux composites PRT/ PRA pour différents liquides industriels. Débit maximal 120 l/min, température de fonctionnement –30 °C à +60 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes à immersion HCT (High Chem) sans garniture

Cover preview 1-6004-EN

Pompes à immersion HCT (High Chem) sans garniture. Pompes centrifuges en matériaux composites pour différents liquides industriels. Débit maximal 120 l/min, température de fonctionnement –100 °C à +100 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

PSH Pompes centrifuges

Cover preview 1-6005-EN

Pompes à immersion PSH sans garniture. Pompes centrifuges en métal pour liquides souillés. Débit maximal 800 l/min, température de fonctionnement –30 °C à +80 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes centrifuges PRG

Cover preview 1-6007-EN

Pompes à immersion PRG sans garniture. Pompes centrifuges en matériaux composites pour liquides propres ou troubles. Débit maximal 60 l/min, température de fonctionnement –20 °C à +60 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

PS/PSL Pompes centrifuges

Cover preview 1-6014-EN

Pompes à immersion PS et PSL (« pompe aspirante ») sans garniture. Pompes centrifuges en métal pour liquides propres, souillés ou visqueux. Débit maximal 1250 l/min, température de fonctionnement 0 °C à +80 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

PMS Pompes centrifuges

Cover preview 1-6033-EN

Pompes à immersion PMS et PMS-T sans garniture. Pompes centrifuges en métal, haute résistance à l’usure pour une utilisation avec différents liquides industriels. Débit maximal 400 l/min, température de fonctionnement PMS : 0 °C à +80 °C, PMS-T : –70 °C à +170 °C

Cliquez ici pour ouvrir !

PAB Pompes centrifuges certifiées Atex

Cover preview 1-6036-EN

Pompes à immersion antidéflagrantes PAB Pompes centrifuges pour l’imprimerie – homologuées ATEX. Débit maximal 830 l/min, température de fonctionnement 0 °C à +60 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

PXA Pompes centrifuges

Cover preview 1-6062-EN

Pompes centrifuges PXA pour des pressions jusqu’à 25 bars. Débit maximal 500 l/min, température de fonctionnement –10 °C à +80 °C.

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes à vis LMP pour pressions de refoulement jusqu'à 120 bar

Cover preview 1-6064-EN

Pompes à vis LMP pour pressions de refoulement jusqu'à 120 bars Caractéristiques techniques Débit Qmax = 670 l/min ; Pression de refoulement pmax = 120 bars ; Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C ; Viscosité cinématique 1 à 2500 mm²/s La pompe LMP est techniquement optimisé successeur du HPS pompes à vis, HPL, PVS et PVST.

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes centrifuges PSR

Cover preview 1-6065-EN

Verticales multicellulaires pompes PSR de refroidissement pour le raccordement dimensions DIN EN 12157 pour l'extraction de fluides légèrement chargés et pour le montage dans le conteneur. Il est l'orifice de pression situé audessus de la plaque de réservoir. Débit Qmax = 130 l/min , Hauteur de refoulement Hmax = 245 m

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes centrifuges PRK,étanchéité hydrostatique

Cover preview 1-6067-EN

Pompes à immersion PRK, étanchéité hydrostatique, Caractéristiques techniques Débit Qmax = 175 l/min, Hauteur de refoulement Hmax = 33 m, Plage de température +5 °C à +60 °C, Viscosité cinématique νmax = 20 mm²/s

Cliquez ici pour ouvrir !

Une qualité d’impression excellente grâce à des pompes d’une technologie éprouvée

Cover preview 1-6201-EN

Une qualité d’impression excellente grâce à des pompes d’une technologie éprouvée. Leader depuis plus de 30 ans en matière de pompes et systèmes destinés au transfert d’encre dans les imprimeries.

Cliquez ici pour ouvrir !

Hydrocyclones

Cover preview 1-6206-EN

Hydrocyclones. Les hydrocyclones Spandau s’adaptent parfaitement aux installations de nettoyage sans filtre.

Cliquez ici pour ouvrir !

Des économies d’énergie avec les pompes des séries modulaires LMP et PX

Cover preview 1-6214-EN

Des économies d’énergie avec les pompes des séries modulaires LMP et PX. Débit maximal 285 l/min, jusqu’à 40 % d’économie d’énergie.

Cliquez ici pour ouvrir !

How to start up the LMP screw pump.

Cover preview 1-6219-EN

Important instructions how to start up the LMP screw pump.  

Click here to open!

Pompes à immersion sans garniture pour machines-outils et systèmes de filtration

Cover preview 1-6223-EN

Vous remettez en état vos machines-outils et systèmes de filtration ? Vous travaillez avec des pompes à immersion ? Nous vous proposons des pompes à immersion avec des débits jusqu'à Qmax = 1250 l/min des pressions de refoulement jusqu'à Pmax = 120 bar des plages de températures de -30 °C à +80 °C

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes très résistantes à l'usure pour les systèmes hydrauliques ou de lubrification par circulation d'huile dans les exploitations minières

Cover preview 1-6227-EN

Spandau Pumpen offers a large pump portfolio, including robust, durable and highly wear-resistant pumps for hydraulic and oil circulation systems in mining and ore extraction, that due to their standard electrical connections are applicable worldwide.  

Cliquez ici pour ouvrir !

Pompes à immersion PSC,avec moteur refroidi à l'eau

Cover preview 1-6228-EN

Pompes à immersion PSC, avec un moteur refroidi à l'eau, Débit Qmax = 260 l/min , Hauteur de refoulement Hmax = 280 m, Plage de température +5 °C to +60 °C, Viscosité cinématique ,vmax = 20 mm2/s

Cliquez ici pour ouvrir !