Pompes à encre ATEX
Domaines d’application principaux
- Imprimerie
- Traitement de surface et ingénierie industrielle
Fluides
- Encres contenant des solvants
- Vernis et laques
- Encres aqueuses
- Liquides de nettoyage
Caractéristiques
- Sans garniture
- 1 à 2 étages
- Roues ouvertes
- Homologuées ATEX
- Protection EExd – „antidéflagrante“
- Egalement pour les viscosités > 20 mm²/s
- Raccordement suivant DIN 12157
Protection EExd „antidéflagrante“ - Directive ATEX 2014/34/UE
- "Enceinte antidéflagrante" (IEC 60079-1: 2014) selon EN 60079-1
- Moteur: II 2G EX de IIC T4 Gb
- Pompe: PAB II 2 G c IIB T4
Avantages
- Grande robustesse et bonne résistance aux produits chimiques pour un poids minime
- Grande fiabilité, maintenance minimale
- PAB : changement d’encre rapide, grâce à la séparation simple du moteur et de la pompel