Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PAB antidéflagrantes

PAB
Hydraulique PAB
Motor PAB
Port de pression PAB

Changement de couleur rapide grâce au moteur qui se détache facilement de la pompe.

Caractéristiques techniques

  • Moteur amovible,
  • accouplé à l'arbre
  • 1 ou 2 étages
  • Protection « antidéflagrante » (EExd)
  • Pompe aux opérations de nettoyage sont de nature
  • Profondeur d'immersion maxi 440 mm

Protection EExd „antidéflagrante“ - Directive ATEX 2014/34/UE

  • "Enceinte antidéflagrante" (IEC 60079-1: 2014) selon EN 60079-1
  • Moteur: II 2G EX de IIC T4 Gb
  • Pompe: PAB II 2 G c IIB T4
  •  

Matériaux

  • Fonte grise (Avec des produits chimiques scellement des eaux de surface)
  • Acier

Performances

  • Débit : Qmax 305 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax 20 m
  • Plage de température : 0 °C à +60 °C

PAB Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PAB 50Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PAB05-RD01E0,371,2277062,5
    PAB07-RD01E0,371,2227062,5
    PAB08-RD01F0,551,7271063
    PAB11-RD01G0,752282063,7
    PAB20-RD01H1,12,5281065
  • PAB 60Hz

Applications PAB