Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Hydrocyclones HDZ-1

Hydrocyclone
Raccord d'entrée fileté G1 1/2
Filetage de raccordement de sortie G1 1/4

Domaines d'application

Les hydrocyclones Spandau s'adaptent par faitement aux installations de nettoyage sans filtre. Les hydrocyclones constituent des séparateurs centrifuges très économiques pour nettoyer les fluides à faible viscosité comme l'eau et les émulsions. Conditions d'utilisation : Les particules doivent être de petite taille et avoir une densité plus forte que celle du fluide. HDZ-1 pour un débit de 70 l/min et un degré de propreté élevé

Matériaux

  • Toutes les pièces de l'hydrocyclone sont très résistantes à l'usure puisqu'elles sont toutes fabriquées en matériaux anticorrosion et anti-abrasif.

Performances

  • Débit: Q 70 l/min
  • Pression: p 1,5 à 2,5 bar
  • Température: 5 °C à 60 °C
  • Viscosité cinématique: 1 à 20 mm2/s

Applications HDZ-1