Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion pour fluides propres

Domaines d’application principaux

  • Machines outils / installations de filtration
  • Systèmes de climatisation et d’humidification

Fluides

  • Mélange eau-glycol
  • Eau, même déionisée
  • L'eau avec des additifs chimiques
  • Fluides avec des propriétés lubrifiantes comme
    – Émulsions d’huile dans de l’eau avec au minimum 4–5 % d’huile
    – Huiles de refroidissement et de coupe
  • Bases et acides
  • Émulsions d'eau
  • Les huiles de silicone
  • etc.

Caractéristiques

  • Pompe centrifuge ou pompe à vis

Avantages

  • Grande fiabilité
  • Entretien minime
  • Fonctionnement silencieux
  • Profondeurs d’immersion flexibles, également avec des tubes de rallonge
  • Installation et mise en service simples et rapides

Pompes à immersion pour fluides propres