Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompe à vis haute pression LMP 

LMP Pompe à vis haute pression
Raccord de pression avec soupape de surpression LMP
Pied LMP
Vis LMP

Performances

  • Débit : Qmax 670 l/min
  • Pression Pmax : 120 bars
  • Plage de température : 0 °C à 80 °C
  • Viscosité cinématique: 1 à 2500 mm²/s 

Caractéristiques techniques

  • Pompe volumétrique
  • 3 broches
  • Raccord de pression au-dessus du couvercle du réservoir
  • Soupape de sécurité interne
  • Profondeur d'immersion variable (tube d'aspiration)
  • Moteurs normalisés, avec convertisseur de fréquence
  • Joints : garniture mécanique pour montage sur réservoir ou au sec
  • Broches prolongées
  • Balance de poussée axiale

Matériaux

  • Fer de fonte avec graphite/ acier
  • Carter des broches avec revêtement anti-usure
  • Broches durcies et acier hautes performances

LPM Caractéristiques

Machines-outils équipées de pompes LMP

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Tournage mécanique
  • Fraiseuses à portique
  • Rectifieuses cylindriques
  • Machines d’usinage à engrenages

Autres applications