Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion pour fluides très pollués

Domaines d’application principaux

  • Machinesoutils / installations de filtration
  • Systèmes de climatisation et d’humidification
  • Appareils optiques 

Fluides

  • Divers fluides industriels usuels
  • Liquides propres, troubles ou pollués comme des émulsions aqueuses (huiles minérales / synthétiques), également avec des additifs chimiques
  • Huiles de refroidissement et de coupe de faible viscosité, minérales ou synthétiques
  • Bases et acides
  • Eau, même déionisée
  • etc.

Caractéristiques

  • Sans garniture
  • 1 à plusieurs étages
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • Raccordement suivant DIN 12157

Avantages

  • Grande fiabilité
  • Entretien minime
  • Fonctionnement silencieux
  • Profondeurs d’immersion flexibles, également avec des tubes de rallonge
  • Installation et mise en service simples et rapides