Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PMS

PMS
Port de pression PMS
Pied PMS

Performances

  • Débit : Qmax = 400 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 48 m
  • Plage de température :

          PMS 30 °C à +80 °C,

          PMS-T -70 °C à +170 °C

Caractéristiques techniques

  • Sans garniture
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 4 étages
  • Profondeur d'immersion maxi 560 mm

Matériaux

  • Fonte grise/acier

Modèles spéciaux : pompes aspirantes avec « système Spandau » d’évacuation d’air pour fluides chargés en air. 

PMS Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Machines-outils équipées de pompes PMS

Processus de travail des métaux CNC
  • Presse plieuse (pliage en l’air / pliage en frappe)
  • Perceuses
  • Aléseuses
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Tournage mécanique
  • Fraiseuses à portique
  • Rectifieuses cylindriques
  • Scies
  • Rectifieuses
  • Ponceuses à pierre
  • Scies radiales
  • Machines d’usinage à engrenages
  • Aléseuses pour cylindre