Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PR

PR4
Port de pression PR
Pied PR

Performances

  • Débit : Qmax = 30 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 4 m
  • Plage de température : 0 °C à +60 °C

Caractéristiques techniques

  • Sans garniture
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Pump shaft with motor-side bearing
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • Profondeur d'immersion maxi 120 mm

Matériaux

  • POM/PEI
  • Arbre : acier inoxydable 1.4122

PR4 Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PR4 50 Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PR401D0,050,33 / 0,19 273045
  • PR4 60 Hz

Machines-outils équipées de pompes PR

Processus de travail des métaux CNC
  • Presse plieuse (pliage en l’air / pliage en frappe)
  • Perceuses
  • Aléseuses
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Tournage mécanique
  • Machines de poinçonnage
  • Grignoteuses
  • Scies

Autres applications