Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion HCT

HCT
Port de pression HCT
Pied HCT

Performances

  • Débit : Qmax = 120 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 32 m
  • Température : -20 °C à +110 °C

Caractéristiques de construction

  • Sans garniture
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 5 étages
  • Profondeur d’immersion max. 450 mm

Matériaux

  • Corps de pompe : LCP
  • Pied de la pompe : LCP
  • Chambre intermédiaire : LCP
  • Turbine : LCP
  • Arbre : acier inoxydable 1.4571 

HCT Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • HCT 8-27 50Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    HCT8H01D0,251,11/0,642701

    45

    HCT12H02E0,371,73/1,002667

    48

    HCT17H03F0,371,73/1,002667

    48

    HCT22H04G0,752,72/1,572753

    54

    HCT27H05G0,753,46/2,002846

    54

  • HCT 8-27 60Hz

Applications HCT