Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PSH

PSH
Port de pression PSH
Pied PSH

Pompe recommandée pour les eaux usées et des fluides très pollués, ainsi que pour les installations de filtration avec ou sans hydrocyclone.

Performances

  • Débit : Qmax = 800 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 55 m
  • Plage de température : -30 °C à +80 °C

Caractéristiques technique

  • Sans garniture
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 ou 2 étages
  • Profondeur d'immersion maxi 550 mm

Matériaux

  • Fonte grise/acier 

PSH Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Machines-outils équipées de pompes PSH

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Tournage mécanique
  • Fraiseuses à portique
  • Rectifieuses cylindriques
  • Ponceuses à pierre
  • Machines d’usinage à engrenages