Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion pour fluides légèrement pollués

Domaines d’application principaux

  • Machinesoutils / installations de filtration
  • Systèmes de climatisation et d’humidification
  • Appareils optiques

Fluides

  • Divers fluides industriels usuels
  • Fluides légèrement pollués ou propres
  • Huiles de refroidissement et de coupe de faible viscosité, minérales ou synthétiques
  • Liquides de nettoyage
  • Bases et acides
  • Eau, même déionisée
  • etc.

Caractéristiques

  • Sans garniture ou avec garniture mécanique
  • 1 à plusieurs étages
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • Raccordement suivant DIN 12157

Avantages

  • Grande fiabilité
  • Entretien minime
  • Fonctionnement silencieux
  • Profondeurs d’immersion flexibles, également avec des Tubes de rallonge
  • Installation et mise en service simples et rapides

Pompes à immersion pour fluides légèrement pollués