Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PRA

PRA
Port de pression PRA
Pied PRA

Performances

  • Débit : Qmax 120 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax 32 m
  • Température de fonctionnement : 5 °C à +60 °C

Caractéristiques de construction

  • Sans garniture
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 5 étages
  • Profondeur d’immersion max. 450 mm

Matériaux

  • Arbre : ETG, acier inoxydable 1.4122 en option

PRA Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PRA 05-08 50Hz

    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PRA5K501B0,120,71/0,41288642
    PRA6K6
    01
    B0,120,71/0,41288644
    PRA7K7
    01
    C0,180,86/0,50281244
    PRA8K8
    01
    C0,180,86 /0,50281245
  • PRA 05-08 60Hz
  • PRA 12-27 50Hz
  • PRA 12-27 60Hz

Machines-outils équipées de pompes PRA

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Machines de pierrage
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Machines de surfaçage
  • Tournage mécanique
  • Machines de poinçonnage
  • Grignoteuses
  • Riveteuses (presses à riveter)
  • Machines à polir
  • Fraiseuses à portique
  • Scies
  • Rectifieuses
  • Scies radiales
  • Machines d’usinage à engrenages
  • Aléseuses pour cylindre

Autres applications