Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PRG

PRG
Port de pression PRG
Pied PRG

Performances

  • Débit : Qmax = 60 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 32 m
  • Température de fonctionnement : 0 °C à +60 °C

Caractéristiques de construction

  • Sans garniture
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 4 étages
  • Roues fermées
  • Profondeur d’immersion max. 320 mm

Matériaux

  • POM / PEI
  • Arbre : acier inoxydable 1.4122 

PRG Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PRG 06 50Hz

    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PRG0601A0,090,46/0,26261844

    02
    B0,120,71/0,41263745

    03
    C0,180,86/0,50281248

    04
    E0,371,72/1,00266749
  • PRG 06 60Hz

Applications PRG