Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PRK

PRK
Modèle en coupe PRK
Port de pression PRK

Performances

  • Débit : Qmax = 175 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 33 m
  • Température de fonctionnement : +5°C à +60 °C

Caractéristiques techniques

  • Sans garniture, étanchéité hydrostatique
  • Raccord de refoulement avec un taraudage de G¾, dimensions suivant DIN12157
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 5 étages
  • Large choix de profondeurs d'immersion de 90 à 410 mm

Matériaux

  • Arbre : ETG, acier inoxydable 1.4122 

PRK Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PRK 03 50Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PRK0301D0,251,11/0,64270145
    02E0,371,72/1,00266748
    03F0,552,06/1,19283652
    04G0,752,56/1,48287054
    05H1,14,07/2,35273058
  • PRK 03 60Hz

Hydrostatically Sealing Immersion Pump for Machine Tools and Filtering Systems

Machines-outils équipées de pompes PRK

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Machines de pierrage
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Machines de surfaçage
  • Tournage mécanique
  • Riveteuses (presses à riveter)

Autres applications