Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PS et PSL

PS
Port de pression PS
Pied PS

Pompes centrifuges avec turbine fermée pour gros débits.

Performances

  • Débit : Qmax = 1 250 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 110 m
  • Plage de température : 0 °C à 80 °C 


Caractéristiques techniques

  • Sans garniture
  • Arbre de pompe avec palier côté moteur
  • 1 à 7 étages
  • Profondeur d'immersion maxi 670 mm
  • Cotes de raccordement identiques sur tous les modèles

Matériaux

  • Fonte grise/acier 

Type PSL : pompe aspirante à « système Spandau » d’évacuation d’air qui garantit la constance du débit avec les liquides chargés en air.

PS/PSL Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PS/PSL01 50 Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PS/PSL0101H1,14,07/2,35273062-64
    02K2,27,15/4,13284065-77
    03L3,010,0/5,75288568-74
    04M4,013,0/7,5288069-75
    05N5,5∆ 11,2290068-75
    06N5,5∆ 11,2290069-75
    07O7,5∆ 14,5290072-75
  • PS/PSL01 60 Hz
  • PS/PSL03 50 Hz
  • PS/PSL03 60 Hz

Machines-outils équipées de pompes PS et PSL

Processus de travail des métaux CNC
  • Machines d’aplatissement
  • Dégauchisseuses
  • Centres d’usinage
  • Plieuses (rouleuses)
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Tours (anciens tours)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Tournage mécanique
  • Fraiseuses à portique
  • Machines à plier les tubes
  • Rectifieuses cylindriques
  • Machines de découpage à jet d’eau
  • Machines d’usinage à engrenages
  • Aléseuses pour cylindre
  • Gear processing machines
  • Cylinder boring machines