Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PSR 

PSR
Port de pression PSR
Pied PSR

Performances

  • Débit : Qmax = 180 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 255 m
  • Plage de température : -10 °C à +80 °C 


Caractéristiques techniques

  • Pompe multicellulaire
  • sans garniture
  • Hautes pressions : garniture mécanique
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Raccord de pression au-dessus du couvercle du réservoir
  • Profondeur d'immersion variable

Matériaux

  • Fonte grise
  • Arbre : acier inoxydable 1.4122 

Pompes PSR Spandau sont techniquement optimisés successeur de la série: PXK02, PXK04, PXA02, PXA04


PSR Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PSR 02 50Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PSR0202-05E0,371,57/0,91290258
    06-08F0,552,06/1,19283658
    09-10G0,752,56/1,48287058
    11-14H1,104,07/2,35273058
    16-20J1,504,95/2,86285060
    22-30K2,207,15/4,13284060
  • PSR 02 60Hz
  • PSR 04 50Hz
  • PSR 04 60Hz
  • PSR 06 50Hz
  • PSR 06 60Hz

PSR Sealless Immersion Pumps for Filtering Systems

Machines-outils équipées de pompes PSR

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Machines d’électroérosion filaire
  • Tours (anciens tours)
  • Machines à érosion (général)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Machines à électroérosion
  • Machines de pierrage
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Machines de surfaçage
  • Tournage mécanique
  • Riveteuses (presses à riveter)
  • Défonceuses
  • Machines à polir
  • Fraiseuses à portique
  • Machines à plier les tubes
  • Rectifieuses cylindriques
  • Machines à électroérosion
  • Machines d’usinage à engrenages
  • Aléseuses pour cylindre

Autres applications