Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Pompes à immersion PXA

PXA
Port de pression PXA
Pied PXA

PXA - la solution puissante 

Performances

  • Débit : Qmax = 500 l/min
  • Hauteur de refoulement : Hmax = 250 m
  • Plage de température : -10 °C à 80 °C


Caractéristiques techniques

  • Pompe multicellulaire
  • sans garniture
  • Hautes pressions : garniture mécanique
  • Dimensions de raccordement selon DIN EN 12157
  • Raccord de pression au-dessus du couvercle du réservoir
  • Profondeur d'immersion variable
  • Moteurs normalisés

Matériaux

  • Acier inoxydable/fonte grise
  • Arbre : acier inoxydable 1.4305 

PXA Caractéristiques

Caractéristiques électriques

  • PXA 10 50Hz
    SérieÉtagesIndex du moteurPuissance assignée [kW]Courant assigné [A]Vitessen [min-1]Sonique pression [dBA]
    PXA1002G0,752,75/1,56285060
    03H1,103,95/2,25288565
    04J1,505,20/3,00291065
    05-06K2,207,40/4,20291065
    07-08L3,009,90/5,60292067
    09-10M4,0012,7/7,30294569
    12-16N5,50∆ 9,9295068
    18-20O7,50∆ 13,1295068
  • PXA 10 60Hz
  • PXA 18 50Hz
  • PXA 18 60Hz

Machines-outils équipées de pompes PXA

Processus de travail des métaux CNC
  • Centres d’usinage
  • Tours CNC
  • Machines CNC
  • Machines d’électroérosion filaire
  • Tours (anciens tours)
  • Machines à érosion (général)
  • Centres d’usinage
  • Fraiseuses
  • Machines à électroérosion
  • Machines de pierrage
  • Tours à poupée mobile (machine à poupée mobile)
  • Machines de surfaçage
  • Tournage mécanique
  • Défonceuses
  • Fraiseuses à portique
  • Machines à plier les tubes
  • Rectifieuses cylindriques
  • Machines à électroérosion
  • Machines d’usinage à engrenages
  • Aléseuses pour cylindre

Autres applications