Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

チュキカマタ鉱山 の SKF Spandau Pumpen

LMP pump for ining applications

SKF は、チュキカマタ鉱山の産出プロセスのさまざまな部位で使用される幅広いソリューションと製品を提供しています。銅鉱石が粉砕される選鉱工場では、いくつかの SKF の製品とサービスが、メンテナンスコストの低減と信頼性と安全性の向上に寄与しています。Spandau Pumpen (SKF のブランド) も含まれます: Spandau Pumpen は、複数の工作機械の用途に対応するポンプの設計と生産における長年の経験を基に、鉱業用途に特化した LMP スクリューポンプを開発しました。鉱山機械で使用されるオイル循環システム用スクリューポンプは、非常に頑丈である必要があります。鉱業用途では砂、小片、その他の物質が混入するのは日常茶飯事であり、通常のスクリューポンプでは短期間で損傷し、故障し始めます。Spandau LMP スクリューポンプは、露天掘り鉱山のボールミルにとって最適なソリューションです。競合会社のポンプは、通常、数か月で故障しますが、Spandau スクリューポンプは今日まで稼働し続けています。最大限の信頼性による高可用性。

鉱業用LMPスクリューポンプ