SKF แนะนำอุปกรณ์หล่อลื่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Lincoln

  • เนื้อเรื่อง

    2016 มกราคม 12, 10:00 CEST

    เมืองกอเทนเบิร์ก วันที่ 12 มกราคม 2559: วันนี้ SKF เปิดตัว EDL1 อุปกรณ์หล่อลื่นชนิดใช้ไฟฟ้าของ Lincoln EDL1 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานในระบบหล่อลื่นเฉพาะส่วน ตลอดจนในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีข้อกำหนดด้านการหล่อลื่นไม่เหมือนกันในระยะต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์มิเตอร์ควบคุมแบบต่อเนื่อง

    ปั๊มจ่ายและเพิ่มแรงดันนี้ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงดันขาเข้าอย่างน้อย 2 บาร์ (29 psi) จนถึงสูงสุด 280 บาร์ (4,061 psi) EDL1 เป็นโซลูชันระบบหล่อลื่นราคาไม่แพง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับระบบท่อ วัสดุอุปกรณ์ต่อท่อ และปั๊มเติมสารหล่อลื่นที่มีอยู่

    EDL1 ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย รวมถึงการใช้งานกลางแจ้งท่ามกลางอุณหภูมิที่ผันผวน ทั้งนี้ เนื่องจากสารหล่อลื่นสูบจ่ายออกมาจากปั๊มหรือกระบอกเติม อุปกรณ์นี้จึงมีความยืดหยุ่นและทำงานได้ด้วยตัวเองแม้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ห่างไกล EDL1 มีแผงควบคุมในตัวสำหรับการหล่อลื่นทั้งแบบฉับพลันและแบบตั้งเวลา และสามารถแจ้งเตือนเมื่อการหล่อลื่นล้มเหลว

    EDL1 เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและทางรถไฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบที่ต้องการระบบหล่อลื่นเฉพาะส่วนในราคาไม่แพง

    Aktiebolaget SKF
    (มหาชน)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
    ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • ภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (6.3 MB)

SKF logo