ร่วมฉลองครบ 100 ปีตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF

  • เนื้อเรื่อง

    2019 เมษายน 16, 10:00 CET

    ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ที่มีส่วนช่วยให้ วิศวกร จัดการกับแรงอัดตามแนวรัศมีและแนวแกนในเครื่องจักร ที่มีการเยื้องแนวและเพลาแอ่นตัว ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปีในปีนี้ เพื่อขอบคุณ SKF

    กอเทนเบิร์ก สวีเดน 16 เมษายน 2562 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2462 โดยวิศวกรของ SKF ชื่อ อาร์วิด พาล์มเกรน (Arvid Palmgren) และได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นมา

    สร้างขึ้นเพื่อรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง เนื่องจากความสามารถในการรองรับการเยื้องแนวที่ไม่ถูกต้องภายใต้การรับแรงสูง SKF  

    ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วงล้อ The High Roller เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ SKF เคยผลิตมาจำนวน 2 ตลับ ซึ่งแต่ละตลับมีน้ำหนักสูงถึง 8.8 ตัน! ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวถูกพบในการใช้งานประเภทต่างๆ รวมถึืงในงานบางชนิดที่คาดไม่ถึง ที่ประเทศบาห์เรน อาคารบาห์เรนเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งออกแบบให้ตัวอาคารมีลักษณะเป็นหอสูง 2 หอ แต่ละหอมีความสูง 50 ชั้น หรือราว 240 เมตร ระหว่างหอสูงทั้งสอง มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน 3 ตัว ใบพัดของกังหันแต่ละตัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 29 เมตร ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,300 เมกะวัตต์ต่อปี แกนเพลาหลักของกังหันถูกติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF กังหันได้เริ่มใช้งานในเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 และปฏิบัติงานได้ร้อยละ 50 โดยขึ้นอยู่กับสภาพแรงลม อีกหนึ่งความประทับใจของการใช้งานตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวคือ การถือกำเนิดขึ้นใหม่อีกครั้งของอากาศยาน เรือเหาะเซพพีลิน (Zeppelin) ที่ห่างหายไป 60 ปี ภายหลังการเกิดภัยพิบัติฮินเดนเบิร์ก ตลับลูกปืนของ SKF ถูกนำไปติดตั้งอยู่ในชุดเกียร์ของ ZF ซึ่งช่วยให้เรือเหาะเซพพีลินสามารถเคลื่อนที่ไปได้อีกครั้ง

    ช่วงการใช้งานที่กว้างของตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ได้มอบประโยชน์หลากหลายสำหรับการใช้งานในงานที่มีความเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนในการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้มากถึง 4 เท่าด้วยตลับซีลของลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ในสภาพแวดล้อมของการทำงานเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากโซลูชั่น Three Barrier ของ SKF ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการบำรุงรักษาตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวให้น้อยลงได้ การออกแบบเกียร์รุ่นใหม่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ต้องขอบคุณอายุการใช้งานที่ยาวนานและสมรรถนะการทำงานดีเยี่ยมของตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF Explorer

    Petra Oberg Gustafsson ผู้จัดการสายการผลิตตลับลูกปืนปรับแนวได้เองให้ได้ความเห็นว่า "ตั้งแต่เริ่มต้น SKF ได้เป็นผู้นำในการพัฒนาตลับลูกปืนปรับแนวได้เอง เราแนะนำตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวในปี พ.ศ. 2462 และได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา โดยสร้างจากการออกแบบดั้งเดิมของ Arvid Palmgren จนปัจจุบันนี้ เราได้นำเสนอตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวทั้งแบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดที่มีช่วงการใช้งานกว้างที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในอีก 100 ปีข้างหน้าจะเกิดการพัฒนาอะไรต่อไป


    Aktiebolaget SKF
       

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Nia Kihlström, โทร +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    ภารกิจของ SKF คือการเป็นผู้นำในธุรกิจตลับลูกปืนอย่างไม่มีข้อกังขา SKF นำเสนอโซลูชั่นสำหรับเพลาหมุน รวมถึงตลับลูกปืน ซีล การหล่อลื่น บริการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และการบำรุงรักษา SKF มีตัวแทนอยู่ในกว่า 130 ประเทศและมีผู้แทนจำหน่ายประมาณ 17,000 รายทั่วโลก ยอดขายประจำปี พ.ศ. 2561 คือ 85,713 ล้านโครนสวีเดน มีพนักงาน 44,428 คน www.skf.com 

     
    ® SKF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SKF Group

  • ภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (4.3 MB)

SKF logo