0%
Faroe
Islands
Space
Program

Bİr Sürtünmeyle Mücadele Gİrİşİmİ

Dünya'dan hiç ayrılmayan uzay programı
Faroe Islands
Faroe
Adaları
KonumKuzey Atlantİk
Nüfus54.000
Koyun sayısı70.000

Ay'ın enerjİsİnİ Dünya üzerİnden kullanılabİlİr kılıyoruz

Diğer uluslar yeni kaynaklar bulmak için uzaya sefer düzenlerken, bu uzay programının Dünya'dan ayrılmaya hiç niyeti yok. Burada, okyanuslarımızda yaşanan med-cezirlerde sınırsız ay enerjisi zaten mevcut. Med-cezir akıntılarında süzülen su altı uçurtmalarıyla enerji üreterek, zaten sahibi olduğumuz kaynakları en iyi şekilde değerlendiriyoruz.

Diğer uluslar yeni kaynaklar bulmak için uzaya sefer düzenlerken, bu uzay programının Dünya'dan ayrılmaya hiç niyeti yok. Burada, okyanuslarımızda yaşanan med-cezirlerde sınırsız ay enerjisi zaten mevcut. Med-cezir akıntılarında süzülen su altı uçurtmalarıyla enerji üreterek, zaten sahibi olduğumuz kaynakları en iyi şekilde değerlendiriyoruz.

"Bu uzay programı gecenin karanlık gökyüzüne değil, denizin mavi derinliklerine bakıyor. Ay'ın enerjisi dört bir yanımızda. Buna med-cezir enerjisi diyoruz ve 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir elektrik hedefimizin bir parçası olarak bu enerjiden yararlanmak istiyoruz."
Hákun Djurhuus
Faroe elektrik şirketi Sev'in CEO'su

LUNA 12

Luna 12, Faroe Adaları açıklarında konuşlandırılan en yeni med-cezir uçurtmasıdır. Asgari sürtünmeyle çalışacak şekilde tasarlanan araç, aydan azami enerji elde edecek şekilde optimize edilmiştir.

Med-cezir enerjisi, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında oldukça öngörülebilir, çünkü Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti, okyanus med-cezirlerini belirli bir düzenle etkiliyor.

Okyanuslarımız, suyun havadan ~830 kat daha yoğun olması sebebiyle enerji dönüşümünü maksimize etmek için ideal koşullar sunuyor.

9500 kWh

Günde üretİlen ortalama Ay enerjİsİ

Faroe Adaları'ndaki 200 hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılamaya yetecek kadar

Luna 12'nİn arkasındakİ teknolojİ

Kuzey Atlas Okyanusu uzaydan çok uzakta olabilir, ama derin bölgeleri en az uzay kadar zorludur. Minesto'nun uçurtmaları, yüzeyin derinliklerinde akıntının kendisinden daha hızlı uçar. SKF ve Minesto, basınç, hız ve G kuvvetleri ile mücadele edebilmek amacıyla Luna 12 için en kritik parçaları ve çözümleri birlikte geliştirdiler: yani dümeni, türbini ve jeneratörü.

Dünya üzerinde halihazırda sahip olduğumuz kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmak için ortak bir misyon

Ay'ın enerjİsİnİ Dünya üzerİnden kullanılabİlİr kılıyoruz

Med-cezir enerjisinin daha önce açığa çıkmamış potansiyelini keşfedin

Med-cezir enerjisinin daha önce açığa çıkmamış potansiyelini keşfedin

KÜRESEL POTANSİYEL

Med-cezir enerjisi, kıyısı olan tüm kıtaların erişimine açık olduğundan küresel potansiyeli devasa boyutlardadır. Yine de bu enerji kaynağının büyük kısmı henüz el değmemiş vaziyette. Dünya’nın neresinde olursanız olun, öngörülebilir ve yenilenebilir med-cezir enerjisinden yararlanmanız için size nasıl destek olabileceğimize göz atın.

KUZEY AMERİKA

Kuzey Amerika, 396.688 km'lik kıyı şeridiyle med-cezir enerjisi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bunun en ekstrem örneklerinden biri, met ve cezir hareketleri arasında 15 metreye kadar med-cezir farklılıklarının yaşandığı Fundy Körfezi.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık ulusları, özellikle İngiltere ve Galler arasında yer alan Severn Haliçi civarında en dramatik med-cezir etkilerine maruz kalıyor.

ENDONEZYA

17.000'den fazla adadan oluşan bu ülkede kayda değer med-cezir hareketleri yaşanıyor. Bu med-cezir akıntılarına ada sayısının çok fazla olması, kıyı şeritlerinin şekli ve ekvator bölgesine yakınlıkları etki ediyor.

Okyanusun gücü hakkında daha fazla bilgi edinin