SKF elektrikle çalışan yeni Lincoln yağlayıcıyı sunar

  • Hikaye

    2016 Ocak 12, 10:00 CEST

    Göteborg, 12 Ocak 2016: SKF, bugün elektrikle çalışan yeni Lincoln lubrikatörün (EDL1) piyasaya sürüleceğini duyurdu. EDL1, progresif ölçüm cihazları kullanılarak hem bölmeli yağlama sistemlerinde hem de değişken mesafelerde farklı yağlama gereksinimlerine sahip büyük makinelerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

    Bu kullanımı kolay dozaj ve basınç artırıcı pompa, en az 2 bar değerinde giriş basıncını (29 psi) maksimum 280 bar (4,061 psi) değerine kadar artırmak üzere tasarlanmıştır. Uygun maliyetli bir yağlama çözümü olan EDL1 mevcut boru ağında, montaj malzemelerinde ve dolum pompalarında kullanılabilir.

    EDL1, dalgalı sıcaklıklarla ilgili dış mekan uygulamaları da dâhil olmak üzere zorlu ortamlarda verimli şeklide çalışır. Yağlayıcı, dolum pompaları ya da kartuşlar aracılığıyla temin edildiğinden söz konusu cihaz uzak lokasyonlarda dâhi esneklik ve kendi içinde yeterli bir fonksiyon sağlar. EDL1, hem tepki konutrollü hem de zaman kontrollü yağlamaya yönelik bir entegre kontrol paneline sahip olup, yağlama arızalarını bildirebilir.

    EDL1, gıda içecek ve demiryolu uygulamalarının yanısıra çimento ve diğer ağır sanayi alanları için de uygundur. Ayrıca üründen, uygun maliyetli bir bölmeli yağlama sistemi gerektiren birçok endüstriyel uygulamalarda faydalanılabilir.

    Aktiebolaget SKF
    (yayın)

    Ayrıntılı bilgi için lütfen şu irtibat bilgilerini kullanın:
    Basınla İlişkiler: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Görüntü

Basın dosyası indir

Basın dosyası (6.3 MB)

SKF logo