SKF ürettiği en büyük contalı küresel makaralı rulmanını Perulu müşterisine gönderiyor

  • Hikaye

    2017 Ekim 05, 13:00 CEST

    SKF’nin Gothenburg fabrikası, şirketin bugüne kadarki en büyük contalı küresel makaralı rulmanını (KMR) üretti. ‘241/900' model KMR yüzde 50 daha büyük olup, önceki en büyük SKF ürünü contalı KMR'den üç kat daha ağırdır.

    Göteborg, İsveç, 4 Ekim 2017 Çarşamba: Peru'daki büyük bir bakır madeninde kullanılan bir Polysius Polycom 8 makaralı pres için üretilmiş olan üç tonluk, 241/900 contalı KMR, standart bir SKF contasız sürümüne boyutsal açıdan eşdeğer olup, iç çapı (sondaj deliği) 900 mm, dış çapı 1.420 mm ve genişliği 515 mm’dir. Contanın kendisi aynı profile sahip, lastik üzerine kalıplanmış bir çelik levhadan oluşmakta ve SKF’nin mevcut contalı KMR'lerinde halihazırda kullanılan ürünlerle aynı özellikleri sunmaktadır.

    Müşterinin contalı KMR’si yatay bir mile takılacak ve son derece tozlu koşullarda çalışacaktır; bu toz çöldeki konumun kendisinden ve taşlama işlemlerinden gelen çok ince taş tozu olup, önemli ölçüde kirlilik riski teşkil etmektedir. Makaralı pres, sık sık şok yüklemelerine maruz kalan, yüksek yüklü bir uygulamadır (2-3 C/P); yüklerin ağırlıklı olarak radyal olması, sahadaki yüksek kirlilik seviyesi ile birleştiğinde erken rulman arızalanması açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. SKF'nin özel yapım contası, bu uygulamadaki kirlenme riskini önemli ölçüde azaltarak rulmanın hizmet ömrünü en az iki katına çıkarmayı amaçlamaktadır.

    Bu boyuttaki bir KMR için contanın gerçek performansı, çalışma esnasında müşteri tarafından onaylanmalıdır, ancak daha küçük KMR boyutlarında kullanılan aynı conta tasarımı, açık, contasız bir rulmana göre en az iki kat daha uzun hizmet ömrü sağlamıştır. SKF’nin bariyer gresi içeren contalı muhafazaların içine yerleştirilmiş, birinci sınıf SKF contalı KMR’larını barındıran “Üç Bariyerli” rulman koruma çözümü ile, bir contasız rulmana göre üç ila beş kat daha uzun hizmet ömürlerine bile ulaşılabilmektedir.

    Bu rekor kıran contalı KMR, İş Geliştirme Departmanının Proje Yöneticisi Daniel Ortega liderliğindeki bir ekip tarafından altı aylık sıkı bir program dahilinde tasarlanmış ve üretilmiştir.

    Aktiebolaget SKF
    (yayın)

    Daha fazla bilgi için lütfen şu irtibat bilgilerini kullanın:
    Basınla İlişkiler: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF, rulman, keçe, mekatronik, yağlama sistemleri, teknik destek, bakım ve güvenilirlik hizmetleri, mühendislik danışmanlığı ve eğitiminin dahil olduğu hizmetler konusunda lider bir global tedarikçidir. SKF, 130'dan fazla ülkede temsil edilmektedir ve dünya çapında 17.000 distribütörü bulunmaktadır. 2016 yılındaki yıllık satış oranı 72 787 milyon SEK, çalışan sayısı ise 44 868 olmuştur. www.skf.com 

    ® SKF, SKF Group'un tescilli ticari markasıdır.

  • Görüntü

Basın dosyası indir

Basın dosyası (468 KB)

SKF logo