斯凱孚(SKF)推出新的林肯電動潤滑器

  • 事件

    2016 一月 12, 10:00 CEST

    哥特堡,2016 年 1 月 12 日: 斯凱孚(SKF)今日宣佈推出林肯電動潤滑脂器(EDL1)。 採用遞進式計量裝置的 EDL1,是專為分段式潤滑系統以及需要滿足各種間距之不同潤滑需求的大型機器應用而開發的產品。

    這款操作簡易的計量及加壓泵,在設計上可將最低 2 bar(29 psi)的輸入壓力提升至最高 280 bar(4,061 psi)。 作為一款價格合理的潤滑解決方案,EDL1 可搭配現有的管路、接頭配件及填充泵使用。

    EDL1 可在極具挑戰性的環境下有效運作,包括氣溫變化大的室外應用。 由於潤滑脂是透過填充泵或彈筒供應,即使在偏遠地點也能提供靈活性及自給的功能。 EDL1 包含一個可控制脈衝及時間的整合式控制板,可在潤滑系統故障時發出通知。

    此外,EDL1 也適用於食品飲料加工業、鐵路、以及水泥和其他重工業等各種應用。 它也可運用於多種需要價格合理的分段式潤滑系統的工業應用。

    瑞典斯凱孚
    (出版)

    更多資訊,請連絡:
    媒體關係: Theo Kjellberg,+46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 圖片

下載新聞資料

新聞資料 (6.3 MB)

SKF logo