斯凱孚(SKF)推出安裝軸承的全新 APP

  • 事件

    2016 二月 09, 10:00 CEST

    哥德堡,2016 年 2 月 9 日: 斯凱孚(SKF)今天宣佈推出一種全新的APP,此應用是被驗證過的 SKF 液壓驅動法,可用於軸承安裝。 此應用專為該領域的簡易使用而研發,iOS 和 Android 系統通用,並可用於智慧手機和平板。 此APP是斯凱孚公認的 SKF 液壓驅動法電腦端軟體的補充APP,可從 app store 和 Google Play 下載。

    斯凱孚獨有的APP,能夠讓用戶實現球面滾子和安裝在錐形軸承座中的 CARB 圓環滾子軸承的精確調節。 通過控制軸承相對於預定起始位置的軸向推進,可實現正確的配合。 此方法採用了一個安裝在選定泵上的 SKF 液壓螺母,該螺母裝備了一個百分表和一個高精度數字壓力錶。

    當在智慧手機和平板上使用此 APP 時,用戶可以選擇軸承型號和座圈配置,並且會顯示最佳裝配所需的值。 此外,APP 還提供步驟說明。 所需的值和說明都可以方便地保存為 PDF 格式。

    如需該應用的更多資訊,請參考:
    SKF 液壓驅動法應用

    Aktiebolaget SKF
    (出版)

    更多資訊,請聯繫:
    媒體關係: Sabine Hergenröder,+46 31 337 6418;+46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 17,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 圖片

下載新聞資料

新聞資料 (1.3 MB)

SKF logo