斯凱孚(SKF)向秘魯客戶提供最大的密封球面滾子軸承

  • 事件

    2017 十月 05, 13:00 CEST

    斯凱孚(SKF)哥德堡工廠迄今已生產出公司最大的密封球面滾子軸承(SRB)。 「241/900」球面滾子軸承比以前最大的斯凱孚密封球面滾子軸承大 50%,重三倍。

    哥德堡,2017年 10 月 04 日 : 這個三噸的 241/900 密封球面滾子軸承適用於秘魯的一個大型銅礦公司的 Polysius Polycom 8 輥壓機,尺寸相當於標準的SKF非密封型號,內徑(孔徑)為 900 mm,外徑為 1,420 mm,寬度 515 mm。 密封元件本身由具有相同外形的橡皮過模制鋼軋板組成,具有與現有斯凱孚密封的球面滾子軸承相同的特性。

    客戶的密封球面滾子軸承將安裝在水平軸上,並且在非常多塵的環境中運行,同時還有來自沙漠地點和磨削過程中非常細的石灰,它們造成了嚴重的污染風險。 輥壓機是高負載應用(2-3 的 C/P),要頻繁承受衝擊載荷;當現場還有高水準的污染時,主要的徑向載荷會帶來早期軸承失效的重大風險。 斯凱孚的客製化密封元件旨在透過在此應用中顯著降低污染風險,使軸承使用壽命至少翻倍。

    本尺寸球面滾子軸承的密封件的實際性能在客戶的使用中仍有待驗證,但是在較小的球面滾子軸承尺寸中使用的相同密封設計的使用壽命至少是開式非密封軸承的兩倍。 使用斯凱孚的「三重防護」軸承保護解決方案可以實現更長的使用壽命,約為非密封軸承的三到五倍,本解決方案包括優質的斯凱孚密封球面滾子軸承,其內裝有密封的軸承支架,內含防護黃油。

    這個創紀錄的密封式球面滾子軸承由 Daniel Ortega - 業務發展專案經理領導的團隊在六個月的時間內設計並製造出來。

    斯凱孚集團
    (publ)

    更多資訊,請聯繫:
    媒體關係: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    斯凱孚是全球領先的軸承、密封元件、機電整合、服務和潤滑系統的供應商。集團的服務包括技術支援、維修服務、工程諮詢和教育訓練。 斯凱孚業務遍及 130 多個國家,在全世界共有約 17 000 個經銷據點。 集團 2016 年銷售額達 727.87 億瑞典克朗,人員人數為 44,868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凱孚集團的註冊商標。

  • 圖片

下載新聞資料

新聞資料 (468 KB)

SKF logo