數位化工具箱

  • 事件

    2019 二月 18, 10:00 CET

    SKF 產品開發總監 Bernie Van Leeuwen 表示,選擇最合適的數位技術 - 並以正確的方式應用將有助於製造商提高設備產量,並為客戶提供更好的服務。


    瑞典,哥德堡,2019 年 2 月 8 日: 我們正在經歷數據化革命。 簡單的電子產品已進化為非常先進的設備,同時簡化了它們的使用: 例如,在手機推出後的短時間內,我們已經開始使用智慧手機 - 智慧手機的強大能力可以媲美筆記本電腦。

    我們在消費世界看到的革命也開始在製造業中出現。 雖然還有很長的路要走,但許多工業企業正在進行“數位化”,以提高生產率、效率和產品質量以及改善供應鏈。

    數位化的一個典型的例子是狀態監測 - 在這種情況下,引入多個感應器有助於通過持續監視軸承等部件的運行狀況來延長設備壽命。

    數位化將幫助企業為工業 4.0 的到來做好準備 - 工業 4.0 將見證設備和設備之間日益密切的互聯性,以及不斷增加大數據的使用。 最終的目標是將整個價值鏈連接在一起 - 這將從數位化的小步驟開始。

    一些製造商可能會試圖"全力以赴",將整個營運數位化。 然而,更好的方法是使用"數位化工具箱"來選擇所需的數位化程度,並從許多技術中進行選擇,以實現特定的目標。

    在“物理世界”中,工具箱是放置完成工作所需要的工具的地方 - 無論是槌子、扳手還是螺絲起子。 在數位方面也可以採取類似的辦法。 因此,“數位工具箱”是一套產品和服務(如感應器、測量設備和報告軟體),可以單獨選擇,以提高整體性能和效率。

    SKF 方法
    在 SKF,我們認為重要的是讓客戶通過數位化,讓他們理解並看到以下方面的價值: 很多客戶說我們幫他們把事情變得簡單。 我們試圖瞭解客戶的確切情況,並解釋數位化如何幫助他們。 數位化需要具體且符合實際,不能紙上談兵。

    SKF 的主要專業知識是軸承。 我們將繼續經營軸承領域 - 儘管 SKF 提供專業知識的方式將發生變化。

    我們將繼續幫助客戶提高其旋轉設備性能 (REP),這進而又有助於他們實現三個主要目標: 降低成本;增加產量;並遵守法律。 這些將通過數位化來一一實現 - 例如在設備上添加感應器、合併不同的資料來源、將資料與我們的專業知識結合起來進行分析,以及在早期階段即時地為公司提供矯正措施的建議。

    SKF 可以幫助客戶引入數位化戰略,而無需進行資本投資。 與資本投資相反,收集、處理資料和採取行動所需的必要基礎設施都包括在一個包羅萬象的服務包中。 例如,我們的“終生旋轉”模式是基於績效來簽訂的合同,使公司能夠走向數位化: 以每月固定費用的方式,SKF 可以使用各種數位技術幫助客戶提高設備的性能、正常執行時間和輸出。

    雖然該技術本身在收集和處理資料方面至關重要,但確保最佳性能的是遠端診斷服務 - SKF 專家在該服務中解釋資料並提出建議。 大數據是現代工業表現的貨幣,但如果要發揮最大作用,就必須對大數據進行適當解釋。

    沒有限制
    數位可以應用到任何業務領域 我們看到礦業公司了解這項服務的好處之後,像汽車公司一樣馬上採用。 而數位化的採用不僅適用于新手和技術愛好者,我們還看到非常資深和有經驗的工程師同樣充滿了熱情 - 他們說,數位化可以實現他們以前只能夢想的東西。 這是一個心理問題,而不是經驗問題。

    與任何新概念一樣,這個領域也有一定程度的阻力。 例如,一些公司在資訊“孤島”中營運 - 這是一個難以克服的局面。 在這些情況下,數位化提供的透明度威脅到他們的工作方式: 例如,如果所有資料都可用,生產經理與維護經理...等將共用績效指標,這可能會引起爭議,然後產生更多的討論。 這需要徹底的文化之變革: 例如,它可能需要有人監督資料的使用方式;但它也可以將一些決策轉移到價值鏈更遠的人員上。

    一些客戶承認,他們受到太多資料困擾,不想背負“更多電腦螢幕”的負擔。 事實上,他們可能是以錯誤的方式去數位化的,沒有考慮他們需要資料的目的,也沒有考慮他們將如何使用這些資料。 他們只是在操作中增加了一些感應器,因為他們感到有數位化的壓力。 在這種情況下,我們建議客戶進行流程審核。 這是因為過程知識和過程資料對於瞭解設備的工作方式以及如何提高其性能至關重要。

    SKF 有一句諺語: “你需要的我們都能提供,我們提供的一定是你需要的”。 這意味著使用者介面只顯示使用者所需的內容。 例如,我們的快速收集感應器能夠顯示大量資訊,但我們設計它只是為了顯示客戶的需求。 通過簡化我們的產品群組,我們為使用者提供無縫的服務。

    數位化有很多神秘之處,但它確實不過是一種提高性能和讓客戶更輕鬆生活的工具 - 讓他們隨時可以訪問可靠的資料。 客戶不希望擔心軸承和潤滑問題: 他們只是想讓他們的旋轉設備運轉起來。 數位化是確保連續高效運轉發生的工具,現在每個人都可以實現數位化。

    斯凱孚集團

    (出版)

    更多資訊,請聯絡:
    媒體關係: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凱孚是全球領先的軸承、密封元件、機電整合、服務和潤滑系統的供應商。集團的服務包括技術支援、維修服務、工程諮詢和教育訓練。 斯凱孚業務遍及 130 多個國家,在全世界共有約 17,000 個經銷據點。 集團 2017 年銷售額達 77 938 億瑞典克朗,人員人數為 45 678 人。 www.skf.com
    ® SKF 是斯凱孚集團的註冊商標。

  • 圖片

下載新聞資料

新聞資料 (9.7 MB)

SKF logo