Электронное управление

Повышенная управляемость, безопасность и эргономичность

SKF предлагает инновационные решения в области электронного управления и мехатронных технологий. Многочисленные преимущества, по сравнению с обычными механическими решениями, включают:

  • Отсутствие механических соединений повышает быстродействие и уменьшает вес
  • Компьютерный контроль средств управления повышает безопасность
  • Меньше усилий и движений и более удобное расположение средств управления улучшает эргономичность и комфорт водителя. Такая универсальность значительно увеличивает количество конструктивных вариантов
  • Усовершенствованные функции выводят производительность, удобство и безопасность на уровень, недоступный для стандартных механических решений (например, автоматическое включение стояночного тормоза при глушении двигателя, изменение передаточного числа рулевого управления в зависимости от дорожных условий и т.д.)

Продукция и услуги представлены ниже

SKF logo