SKF на виставці Bauma 2016: SKF представляє рішення для повного життєвого циклу ремінних конвеєрів для гірничодобувної промисловості

2016 Квітень 12, 08:00 CEST

На виставці Bauma 2016 компанія SKF представить широкий асортимент рішень, розроблених для покращення робочих характеристик та збільшення терміну служби систем ремінних конвеєрів для гірничодобувної, гірничо-збагачувальної та цементної промисловостей.

Гетеборг, Швеція, 12 квітня 2016 р.: На виставці Bauma 2016 компанія SKF представить широкий асортимент своїх провідних рішень, які покращують надійність і скорочують операційні витрати систем конвеєрів у гірничодобувній, гірничо-збагачувальній та будівельній промисловостях.

Конвеєри у шахтах, кар’єрах та на цементних заводах виконують складні завдання у важких умовах. Видобування та обробка корисних копалин спричиняє велику кількість високоабразивного пилу, який може потрапити до обладнання, змішатися зі змащувальним матеріалом всередині і пришвидшити зношування та можливу відмову підшипників, ущільнень, передач, муфт та інших обертальних деталей. Конвеєри працюють з достатньо низькою швидкістю під великим навантаженням та інколи за високих температур, що ставить високі вимоги до підшипників, ущільнень та змащувальних матеріалів. Віддалене розташування конвеєрів також ускладнює їх обслуговування та моніторинг працездатності. Забруднення та несправності системи змащування є причиною більше ніж половини всіх несправностей підшипників у гірничодобувній промисловості.

Пропозиції SKF для ремінних конвеєрів охоплюють повний життєвий цикл активів та включають підшипники, корпуси, ущільнення, системи змащування, рішення для обслуговування та засоби забезпечення надійності. Наприклад, відвідувачі виставки Bauma зможуть побачити кілька конструктивних рішень для конвеєрів, в тому числі трьохбар’єрні рішення, корпуси, ущільнені сферичні роликові підшипники SKF Explorer та нове таконітне ущільнення SKF.

Трьохбар’єрне рішення є екологічно чистим, економічно ефективним рішенням, яке може продовжити термін служби натягувальних роликів конвеєра. Після установки рішення забезпечує підшипник конвеєра трьома шарами захисту від забруднення і суттєво зменшує кількість необхідного змащувального матеріалу до 90 %. Це скорочує витрати на обслуговування. Корпуси SKF виготовляються з використанням високоякісного литва і міцного чавуна, тому великі ребра в основі і додатковий матеріал навколо кріпильних отворів протистоять ударним навантаженням і зводять до мінімуму руйнування бази та місця підшипника при великих навантаженнях. Герметичні сферичні роликові підшипники SKF Explorer використовують покращену сталь разом із новим запатентованим процесом теплової обробки та змащуються і встановлюються під час виробництва разом з інтегрованими ущільненнями для захисту підшипника. В результаті покращується зносостійкість та ущільнення, що забезпечує втричі довший термін служби при недостатньому змащенні і в забруднених середовищах.

Для надзвичайно забруднених середовищ трьохбар’єрне рішення SKF поєднується із новим таконітним ущільненням SKF з метою блокування входу забруднення у корпус, у тому числі води під високим тиском під час обслуговування. Ми називаємо це «неперевершеним трьохбар’єрним рішенням SKF».

Відвідувачі, діяльність яких зосереджено на обслуговуванні та експлуатації, також зацікавляться звуко-контрольним пристроєм SKF, що є частиною складних та простих у використанні систем моніторингу працездатності обладнання, асортимент яких постійно зростає. Цей ручний пристрій моніторингу стану виявляє ранні ознаки несправності ролика, допомагає зменшити пошкодження ременю і дозволяє планування більш рентабельного технічного обслуговування.

«Продукти для конвеєрів, представлені на виставці Bauma, є лише невеликою частиною нашого широкого асортименту рішень та послуг для ремінних конвеєрів для гірничодобувної промисловості», — зазначає Кіт Меєрс (Keith Meyers), глобальний менеджер SKF у гірничодобувній, гірничо-збагачувальній та цементній промисловостях. «Наша мета полягає у забезпеченні надійності продуктів наших споживачів від початку та у підтримці їх операцій та робіт з обслуговування таким чином, щоб мінімізувати час простою та скоротити загальні експлуатаційні витрати».

Кіт Меєрс (Keith Meyers) відвідає прес-сніданок компанії SKF на стенді FM.709/4 з 9:30 до 11:00 в вівторок, 12 квітня 2016 р., де він з радістю обговорюватиме послуги і рішення SKF.

Завітайте до компанії SKF на виставці Bauma 2016: Зовнішній майданчик, стенд FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Контакти для отримання додаткової інформації:
Зв’язки із пресою: Сабіна Хергенрьодер, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

SKF — провідний світовий постачальник підшипників, ущільнень, мехатроніки, систем змащення, а також послуг, які включають у себе технічну підтримку, технічне обслуговування та забезпечення надійності, інженерний консалтинг і навчання. SKF має представництва в більш ніж 130 країнах і близько 15 000 дистриб’юторів по всьому світу.
Річний обсяг продажів у 2015 році склав 75 997 мільйонів шведських крон, а кількість співробітників досягла 46 635 осіб. www.skf.com 

® SKF є зареєстрованою торговою маркою SKF Group.

SKF logo