SKF на виставці Bauma 2016: новий насос з гідравлічним приводом для розробки підземних родовищ

  • Стаття

    2016 Квітень 12, 08:00 CEST

    Гетеборг, Швеція, 12 квітня 2016 р.: Сьогодні компанія SKF презентувала насос Lincoln HTL 201 EEX з гідравлічним приводом для використання у вибухонебезпечних середовищах, наприклад при розробці підземних родовищ. Завдяки сталевому корпусу насоса та ємності для мастильного матеріалу цей модуль є економічно вигідною альтернативою дорогим насосам з електричним приводом, яким необхідно захисну шафу.

    Розроблений для зниження тертя та зношення, насос HTL 201 EEX управляється через гідравлічну систему головного обладнання або системи несучого пристрою, і постачає змащувальний матеріал стільки часу, скільки це обладнання чи несучий пристрій залишаються ввімкненими. HTL 201 EEX створений на основі перевіреного часом принципу лубрикатора гідравлічних інструментів Lincoln HTL 201 і оснащений точкою заземлення для миттєвого зняття електричного заряду за необхідності.

    Компактний і надійний насос HTL 201 EEX характеризується простотою встановлення та технічного обслуговування. Його ємність, що поповнюється, вміщує 1,5 л (52,9 рідк. унц.) мастила класу NLGI 2. Насосний модуль має вбудований дросель для регулювання подачі змащувального матеріалу та підтримує установку послідувальних пристроїв дозування.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Контакти для отримання додаткової інформації:
    Зв’язки із пресою: Сабіна Хергенрьодер, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF — провідний світовий постачальник підшипників, ущільнень, мехатроніки, систем змащення, а також послуг, які включають у себе технічну підтримку, технічне обслуговування та забезпечення надійності, інженерний консалтинг і навчання. SKF має представництва в більш ніж 130 країнах і близько 15 000 дистриб’юторів по всьому світу. Річний обсяг продажів у 2015 році склав 75 997 мільйонів шведських крон, а кількість співробітників досягла 46 635 осіб.www.skf.com

    ® SKF є зареєстрованою торговою маркою SKF Group.

  • Зображення

Завантаження прес-матеріалів

Добірка прес-матеріалів (499 KB)

SKF logo