Кодекс корпоративної етики

В більш ніж 130 країнах та в цілому по організації, компанія SKF прагне робити максимально економічний, соціальний та відповідальний бізнес. Такий підхід та контроль детально описаний в Кодексі корпоративної етики. 

Кодекс корпоративної етики SKF висвітлює наш підхід до застосування наших цінностей - високі етичні норми, розширення можливостей, відкритість та командна робота - в усіх чотирьох областях відповідальності;

• Для наших клієнтів, дистрибуторів і постачальників 

• Для наших співробітників 

• Для суспільства 

• Для наших акціонерів 

Наша відповідальність перед клієнтами, дистрибуторами та постачальниками охоплює такі питання як етичне ведення бізнесу, вільна, справедлива та конкурентна торгівля. Також застосування принципів прозорості та відкритості.

Що стосується наших співробітників, Кодекс корпоративної етики охоплює ключові питання щодо стандартів охорони здоров'я та безпеки, а також, застосування законів культурних відмінностей, рівності та праці по всій організації.

В Кодексі корпоративної етики в розділі соціальної відповідальності чітко визначене наше відношення до безпеки навколишнього середовища, сталого розвитку, спільноти та інших соціальніх наслідків нашої операційної діяльності.   

Кодекс корпоративної етики зосереджує увагу на наших акціонерах, їх обізнаності та нашого дотримання на глобальному біржовому ринку різних правових вимог. Цей розділ також надає чітку інформацію щодо курсу SKF на дотримання об'єктивної політичної позиції. 



SKF logo