Політика якості корпорації SKF

SKF зобов’язується реалізовувати лише продукцію, послуги та рішення, які гарантуватимуть задоволення споживачів шляхом:

  • управління надійними та ефективними бізнес-процесами, які мають високі можливості,
  • досягнення Нуль дефектів за рахунок поширення процесу постійного поліпшення по всій організації.
Корпорація SKF

Корпорація SKF постійно поліпшує якість своєї продукції та послуг по всьому ланцюжку постачання, від продажу до поставки. Бізнес-напрямки сертифіковано на відповідність наструпним стандартам:

Корпорація SKF має наступні сертифікати:
  • ISO 9001  (система менеджменту якості)
  • ISO/TS 16949 (система менеджменту якості в автомобільній промисловості)
  • ISO 14001 (довкілля)
  • OHSAS 18001 (здоров’я та безпека праці)
  • AS/EN 9100 (система менеджменту якості в авіаційній, космічній та оборонній промисловості)
Шість сигм

Корпорація SKF використовує методологію Шість сигм як частину систематичного та предметного підходу для того, щоб досягти досконалості в усіх нових та існуючих процесах. Це – важлива частина процесу постійного поліпшення для того, щоб зробити корпорацію SKF бажаним діловим партнером.

Досконалість бізнесу

Підхід SKF «Досконалість бізнесу» застосовує систематичний та предметний спосіб досягнення досконалості
SKF logo