Проектування

Системний підхід до проектування для вирішення задач клієнта

Трьохмірне моделювання SKF є запатентованим програмним забезпеченням та відтворює взаємодію компонентів механічного обладнання. До фактичного створення прототипів, клієнти можуть попередньо віртуально вивчити альтернативні матеріали і геометричні параметри для оптимізації та перевірки конструкції.

Ми можемо допомогти Вам підібрати правильну продукцію та рішення для продовження терміну служби обладнання, зниження операційних витрат, підвищення енергоефективності, зниження сукупної вартості володіння активами, і багато іншого. Також можемо встановити датчики для моніторингу стану, контролю навантаження, температури і вібрації.

На етапі модернізації ми застосовуємо свої знання для отримання показників роботи обладнання, технічного обслуговування, ремонту та удосконалення протягом усього життєвого циклу.

Ми пропонуємо:

  • Розробка інженерних рішень для конкретних задач та їх аттестація
  • Проектування по методу "Шести Сигм"
  • Індивідуальне проектування
  • Управління проектом
  • Оцінка вартості проекту 
  • Тестування
SKF logo