Виробництво та тестування

Рішення світового класу і послуги валідації по всьому світу

Працюючи в 130 країнах з 15 000 дистриб'юторами, ми пропонуємо швидкий, локальний доступ до технологій SKF, послуг та підтримки. Масштабна логістична мережа забезпечує доступність широкого асортименту продукції компанії SKF практично в будь-якому місці, де Ви цього потребуєте. 

Ефективність експлуатації Вашого обладнання буде досягнута за допомогою застосування методів SKF по захисту навколишнього середовища, інженерних та виробничих рішень світового класу.

Послуги експертного тестування SKF включають прототипні випробовування в реальних умовах, або ж портативно, оцінку якості на кінцевому виробничому етапі. Ці послуги дають перевірені результати якості, а клієнти можуть бути впевненні в надійності продукції.   


SKF пропонує:

  • Проекти по методиці "Шести Сигм"
  • Перевірка якості продукції
  • Оптичний контроль
  • Перевірка відповідності
  • Управління енергоефективністю та стійким розвитком
  • Пропозиція підшипників, корпусів, ущільнень, систем змащення і продуктів лінійного перміщення SKF по всьому світу 
SKF logo