Експлуатація та моніторинг

Підвищення продуктивності при застосуванні правильних рішень в потрібний момент

Збираючи та аналізуючи правильні оперативні дані, SKF визначає необхідність в технічному обслуговуванні обладнання. За допомогою методу Оптимізації ефективності активів (ОЕА) визначається та впроваджується правильний підхід до обслуговування вашого обладнання: реактивний, привентивний, попереджуючий, чи проактивний.

Метод ОЕА пропонує замовнику задати та отримати відповіді на наступні п'ять питань:

  • Що необхідно зробити?
  • Навіщо необхідно це зробити?
  • Хто і коли повинен це зробити?
  • Як необхідно це зробити?
  • Що необхідно зробити наступного разу?
Метод АОЕ поєднує в собі ряд стратегічних і тактичних інструментів для досягнення максимальної ефективності роботи обладнання і зниження сукупної вартісті володіння активами.


SKF пропонує:

  • Метод Оптимізації ефективності активів
  • Система управління активами SKF @ptitude
  • Програмне забезпечення для Підтримки прийняття рішень SKF @ptitude
  • Огляд стратегії технічного обслуговування
  • Рішення по комплексному технічному обслуговуванні
  • Надійність роботи оператора
  • Технічне обслуговування для проативної надійності обладнання
  • Віддалений моніторинг та діагностика
  • Діагностичне обслуговування
  • Причинно-наслідковий аналіз
  • Моніториг витрат енергії
SKF logo