Управління життєвим циклом SKF

Ефективне управління промисловими активами протягом усього життєвого циклу зменшує загальні витрати на їх експлуатацію та підвищує прибутковість підприємства. Знання та досвід компанії SKF є найкращими для досягнення цих показників.


Рішення SKF для виробників обладнання

Продукція SKF використовується в механічному обладнанні з 1907 року. Завдяки великому досвіду постачання підшипників, ущільнень, змазок, систем лінійного перміщення, актуаторів та мехатроніки для виробників обладнання в найкрупніших галузях промисловостей, компанія SKF має унікальні знання промислових активів. Починаючи зі специфікації, проектування і розробки, до виробництва і тестування, компанія SKF працює з виробниками обладнання для вирішення специфічних завдань та розробки рішень світового класу по всьому світу.

Замкнута система управління життєвим циклом обладнання

Процесс повного проходження життєвого цикла наступає, коли наш клієнт переходить знову на фазу специфікації - підбору продукції нового покоління. Технології, наприклад, моніторинг стану, можуть вдосконалити та модернізувати активи виробників обладнання, незмінно забезпечуючи диференціацію на конкурентних ринках, додаткову цінність та розширення можливостей для післяпродажного обслуговування і підвищення технічного обслуговування механічного обладнання.

Переваги для наших клієнтів

На кожному етапі життєвого циклу активів, продукція SKF, передові послуги і рішення допомагають нашим клієнтам підвищити продуктивність, скоротити витрати на технічне обслуговування, поліпшити ефективність використання енергії та ресурсів, а також оптимізувати дизайн для тривалішого терміну служби і надійності. У кінцевому рахунку, зробити бізнес клієнтів більш успішними, стійким і прибутковим.

Післяпродажна підтримка активів

Компанія SKF розробила передові послуги та технології для підтримки, моніторингу, ремонту та оптимізації Ваших активів протягом усього терміну служби. Отримання оптимальних запасних частини в потрібний час і допомагає нашим клієнтам оптимізувати ефективність активів.

Максимізація продуктивності і зниження операційних витрат на кожному етапі життєвого циклу активів

Що таке Управління життєвим циклом SKF?

Управління життєвим циклом SKF є перевіреним підходом направленим на максимізацію продуктивності та мінімізацію операційних витрат механічного обладання на кожному етапі життєвого циклу. Від специфікації і проектування до технічного обслуговування. В своїй роботі компанія SKF опирається на більш ніж сторічний досвід в розробці інноваційних підшипників, їх застосування, професійний досвід в різніх технічних областях. Задача компанії SKF - оптимізувати продуктивність та ефективність механічного обладнання клієнтів.

Управління життєвим циклом SKF пропонує:

  • Оптимізація дизайну
  • Скорочення часу виходу на ринок і витрат на розробку
  • Поліпшення енергоефективності і ресурсозбереження
  • Підвищення надійності
  • Збільшення терміну служби обладнання
  • Покращення продуктивності
  • Посилення безпеки
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Зменшення загальної вартості володіння активами
SKF logo