Енергоефективне виробництво цементу

В сучасних умовах основним завданням виробників цементу є підвищення продуктивності, зниження витрат і впливу на навколишнє середовище. Як відомо, процес виробництва цементу потребує великих затрат електроенергії та палива. 

Для вирішення екологічних та фінансових викликів, інженер SKF Кейт Майер застосовує підхід Життєвого циклу SKF для виробничого процесу. Результати вражають. 

Один виробник цементу знизив споживання енергії на 8%, що прирівнюється до річного споживання електроенергії 18000-ми середньоєвропейських домогосподарств, та збільшив загальну ефективность обладнання на 12%. 

Це відмінний приклад того, що ми називаємо Силою інженерних знань. А також приклад того, як ми застосовуємо наші ноу-хау, використовуючи наш широкий вибір продуктів і послуг для збільшення ефективності, заощадження енергії і скорочення витрат на виробництві.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo