Зменшуйте викиди CO2, зменшуючи массу

У сьогоднішній автомобільної промисловості, кожен грам викидів СО2 має значення. Ось чому зниження ваги автомобіля є настільки важливим. Але це легше сказати, ніж зробити для компонентів трансмісії, де вимоги до продуктивності і довговічності є високими.

SKF інженер з розробки продукції Паоло Ре і його команда SKF маєть рішення - Легкий підшипниковий вузол ступиці SKF. Зводячи до мінімуму використання сталі і замінивши його на легкий сплав, вага зменшується майже на третину без шкоди для роботи або терміну служби підшипника.

Цей інноваційний підшипниковий вузол ступиці SKF підходить як для легкових автомобілів, так і для малотоннажних грузовиків і електромобілів. 

Як результат маємо зменшення викидів CO2 та витрат палива. Це рішення також може допомогти виробникам автомобілів уникнути зборів на викиди CO2. Це ще один приклад застосування Сили інженерних знань.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo