Захистіть ваше виробництво належним техобслуговуванням

Уявіть собі умови роботи в Північному морі. Вони згубно впливають на всі типи обладнання. Підшипники не є винятком. На одній з масштабних видобувних платформ, несправна робота підшипників двигуна, спричиняла поломки газових компресорів кожен третій місяць. Кожен раз це означало 25% виробничих втрат.

Джим Марноч і його команда пропонують Послуги проактивного техобслуговування SKF. Після ретельного аналізу характеристик вібрації і пошкоджених підшипників, команда SKF розробила довгострокове рішення. Встановлення підшипників SKF NoWear® разом з новими ущільненнями, вражаюче вплинули на роботу обладнання. Відтепер компресори працюють в шість разів довше, ніж раніше. При сьогоднішніх високих цінах на нафту, кожне попередження незапланованих простоїв та поломок, економить оператору десятки мільйонів доларів. Крім того, ці вдосконалення також зменшують ризики шкоди здоров'ю, безпеці та екологіії. 

Це ще один приклад застосування Сили інженерних знань.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo