Зменшіть час простоїв з відновленими підшипниками

Для швидкісних поїздів не існує непродуманого швидкого вирішення проблем. Сьогодні, як ніколи раніше, залізнична промисловість працює під тиском досягнення більшої ефективності, безпеки та продуктивності при значних зменшеннях витрат.

Менеджер з обслуговування SKF Меттю МакЛаллен та команда з відновлення підшипників пропонують конкрентні рішення. Колесні пари правильно розбираються, чистяться, досліджуються, оцінюються, змащуються та збираються з новими необхідними компонентами. Підшипник також може бути замінений на новий кращого стандарту. Після цього підшипник повертається клієнтові та потяг знову стає на колії.

Суть? Мінімізація простоїв, оптимізація активів, а також зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 

Це ще один приклад застосування Сили інженерних знань.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo