Мореплавання під чистішим голубим небом

Чи знаєте ви, що морський транспорт є найенергоефективнішою альтернативою для перевезення на далекі відстані? Тим не менш, є способи, щоб поліпшити роботу великомасштабних двотактних дизельних двигунів, що приводять у рух найбільші контейнеровози через океани.

Менеджер по продукції SKF Ян Руітер пропонує рішення - Централізованої системи змащення циліндрів SKF, які допомагають скоротити викиди CO2 на 30%. Хороший спосіб, щоб допомогти боротьбі зі зміною клімату.

Це відмінний приклад того, що ми називаємо Силою інженерних знань. А також приклад того, як ми застосовуємо наші ноу-хау, використовуючи наш широкий вибір продуктів і послуг для збільшення ефективності, заощадження енергії і скорочення витрат на виробництві.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo