Підвищіть продуктивність виробництва сталі

Сучасні можливості сталевих кострукцій дозволяють створювати найрізноманітніші архітектурні проекти. Інженер SKF Даріо Родрігес працює з прокатними станами для розробки інноваційних рішень, які дозволять виготовити сталь необхідної якості. Продукція SKF ConRo розроблена для забезпечення тривалішого періоду роботи, зменшення операційних витрат та використання на 65% менше змазок при виробництві сталі.

Це відмінний приклад того, що ми називаємо Силою інженерних знань. А також приклад того, як ми застосовуємо наші ноу-хау, використовуючи наш широкий вибір продуктів і послуг для збільшення ефективності, заощадження енергії і скорочення витрат на виробництві.

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo