Скорочення шкідливих викидів при точних зупинках та стартах

Автомобільна промисловість постійно розробляє методи для зменшення викидів CO2 в навколишнє середовище та випускає энергоефективні автомобілі. Хорошим прикладом є функція Стоп-Старт, коли двигун автоматично зупиняється на світлофорі, в заторі чи перед знаком "стоп" та миттєво рушає на зелене світло.

Інженер SKF Сюзанна Блокленд та її команда зробила значний внесок в цю технологію завдяки Підшипнику позиціювання ротора SKF. Магнітне поле від цього підшипника забезпечує систему управління двигуном точним кутовим положенням ротора, що дозволяє двигуну безперебійно запускатись.

Як результат ми отримуємо зменшення викидів CO2. До 30% в інтенсивному міському русі. А витрати топлива розподіляються рівномірно. 

Це ще один приклад застосування Сили інженерних знань. 

Ознайомтесь зі спеціалізованними рішеннями SKF

SKF logo