Rótulas de vida útil extendida SKF

Las rótulas de vida útil extendida SKF, que presentan acero al cromo-carbono de alta calidad para minimizar el riesgo de corrosión, ofrecen una alternativa que no requiere relubricación para el reengrase frecuente. Una grasa no tóxica llena la rótula, que luego es sellada con sellos de triple labio de alto rendimiento SKF LS reforzados con acero para lograr un alto rendimiento durante largos períodos.

Para aplicaciones con niveles de contaminación moderados, las rótulas de vida útil extendida SKF durarán, al menos, tanto como las rótulas esféricas de acero/acero. ¿El resultado? Intervalos de mantenimiento de vehículos y vida útil de la rótula extendidos para una reducción del costo total de propiedad.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo