Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aparatos de aire acondicionado

Rodamiento rígido de bolas de funcionamiento silencioso SKF con jaula de latón mejorada
Los aparatos de aire acondicionado para ventanas y portátiles requieren características de funcionamiento silencioso. SKF puede ofrecer rodamientos rígidos de bolas con gran precisión de giro y agujero con tolerancias especiales si así lo requiere el diseño. La lubricación con grasas especiales ofrece un buen rendimiento en aplicaciones que requieren amortiguar ruido y vibración . El juego radial interno ha sido especialmente seleccionado para satisfacer los requisitos de funcionamiento silencioso. Los rodamientos se suelen suministrar equipados con placas de protección metálicas, pero para aplicaciones especiales pueden estar cincados. En caso necesario, se pueden suministrar jaulas de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
SKF logo